Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradation IRC, zone 2 , 2 relais, 120V ou 277VAC

MZD20-102

Version de gradation IRC, zone 2 , relais 2 , 120V/277VAC, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

La commande de pièce intégrée (IRC) de Leviton combine la détection de mouvements d’une seule pièce, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation 0-10V , la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et les capacités de réponse à la demande dans un seul ensemble facile à installer. L'IRC offre plusieurs méthodes de mise en service sans échelle pour une commodité d'installation et d'oubli, y compris la fonction AutoCal™ qui se règle automatiquement...
Code UPC : 078477285671
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes