Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande de moteur manuelle c.a. bipolaire

N1302-DS

30 A, 600 V, Contrôleur de moteur manuel c.a. bipolaire à bascule dans un logement de type 1, Qualité industrielle, MALT dans le logement, À câblage arrière et latéral, Peut être utilisé comme sectionneur de moteur - Gris

La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les applications typiques comprennent la commande manuelle de commutation de mise sous tension/hors tension des systèmes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de CVC, des compresseurs d’air et d’autres...

Code UPC : 078477374214
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes