Dispositif d’interface réseau (NID), série 350 , portes doubles, vide (jusqu’à 12 terminaisons et épissures de fibres)
N3500-STD
Le NID (dispositif d’interface réseau) de la série 3500 de LightSpace est un NID profilé et complet combiné à l’épissure et à la connectivité des fibres optiques. Il est fabriqué à partir de matériaux capables de résister à des conditions intérieures et extérieures difficiles, comme la dégradation par les rayons UV, l’exposition chimique et les températures de sous-congélation. Cette unité double porte est conçue pour un montage mural et peut accepter jusqu’à 12 terminaisons optiques, avec ou sans épissure.