60 A, 600 V, 2-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible
N3602
60 A, 600 V, Contrôleur de moteur manuel c.a. bipolaire à bascule dans un logement de type 3R , Qualité industrielle, sans mise à la terre, câblage avant, - Gris
La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les utilisations typiques comprennent des commandes d'interrupteur manuel MARCHE/ARRÊT des lignes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de relais CVC, des compresseurs à air et d'autres pièces de machinerie lourde. Ces commandes de moteur...