Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

60 A, 600 V, 3-Pole, Contrôleur de moteur manuel sans fusible

N3603

60 A, 600 V, Contrôleur de moteur manuel c.a. tripolaire à bascule dans un logement de type 3R , Qualité industrielle, MALT vers le logement, câblage avant, - Gris

La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les utilisations typiques comprennent des commandes d'interrupteur manuel MARCHE/ARRÊT des lignes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de relais CVC, des compresseurs à air et d'autres pièces de machinerie lourde. Ces moteurs...

Code UPC : 078477101865
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits