Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

DDS 5600, paquet de gradateurs, 120V, 15A

N5600
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

4 canaux, 600 W/canal, Système de relais/gradateur pour cordon d’alimentation 15 A. Micro-Plex et 0-10V analogique standard, 120V. Le paquet de gradateurs DDS 5600 de Leviton offre un gradateur/relais à quatre canaux compact, mais puissant et autonome.

Les gradateurs satellites DDS sont des produits entièrement numériques homologués UL qui fournissent un rendement, fiable et réactif avec des courbes de gradation douces et précises. Un filtrage toroïdal étendu en époxy réduit le potentiel du gradateur ...
Code UPC : 078477119549
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits