Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

DDS 5600, Gradateur, 120V, 20A DMX

N5600-D20

ÉPUISÉ

Système de relais/gradateur à cordon d’alimentation de 20 A, 600 W/canal. Micro-Plex et 0-10V analogique standard, DMX installé, 120V. Le paquet de gradateurs DDS 5600 de Leviton offre un gradateur/relais à quatre canaux compact, mais puissant.

Les gradateurs satellites DDS sont des produits entièrement numériques homologués UL qui fournissent un rendement, fiable et réactif avec des courbes de gradation douces et précises. Un filtrage toroïdal étendu en époxy réduit le potentiel
Code UPC : 078477119594
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit