DDS 6000, Gradateur, 4 canaux, 1200W/canal, 2400W max., 15A, DMX
N6000-D09
4 canaux, 1200 W/canal 2400 W max., Cordon d’alimentation 15 A, Système de relais/gradateur, DMX installé, Micro-Plex et 0-10V analogique standard, 240V.
4 canaux, 1200 W/canal 2400 W max., Cordon d’alimentation 15 A, Système de relais/gradateur, DMX installé, Micro-Plex et 0-10V analogique standard, 240V.