Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

DDS 6000+, Gradateur, 4 canaux, 1200W/canal, 4800W max., 20A

N600P-20
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

4 canaux, 1200 W/canal 4800 W max., Cordon d’alimentation 20 A, Système de relais/gradateur, Micro-Plex et 0-10V analogique standard, 120V.

Les gradateurs satellites DDS sont des produits entièrement numériques homologués UL qui fournissent un rendement, fiable et réactif avec des courbes de gradation douces et précises. Le filtrage complet toroïdal enveloppé en époxy réduit le bruit potentiel généré par le gradateur. Les canaux individuels peuvent être attribués par l’utilisateur comme gradateurs ou relais de mise sous/hors tension pour les applications sans gradation...
Code UPC : 078477119853
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits