Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, prise à DDFT SmartlockPro®

N7899-KT

ÉPUISÉ
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT profilée SmartLock Pro, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, emballage en vrac, plaque murale vendue séparément - Amande pâle profilée. Les nouveaux DDFT profilés SmartlockPro sont faciles à installer. Une qualité à la pointe du secteur, une action de verrouillage de qualité professionnelle et le profil le plus fin du marché font des DDFT profilés SmartlockPro le choix le plus intelligent en matière de protection par les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre. Plus rapide et plus facile
Code UPC : 07847756100
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

DDFT de la série profilée SmartlockPro
Comment tester un DDFT
Dispositifs Decora de Leviton