Chargement...

Cordons de brassage

Cordons de brassage
  • Cordons de connexion en cuivre : il s'agit peut-être du type de cordons de connexion le plus connu. Ils utilisent des fiches RJ45 pour connecter des dispositifs au sein d’un réseau local (LAN), comme des ordinateurs, des routeurs et des interrupteurs. Les cordons de connexion Ethernet sont offerts dans diverses catégories, comme cat. 5e, cat. 6 et cat. 6a, et dans des configurations blindées ou non blindées.
  • Cordons de connexion optiques : ces câbles sont utilisés dans les applications de transmission de données haute vitesse. Ils sont constitués d’un noyau en fibre de verre ou de plastique qui transmet des signaux lumineux. Les cordons de connexion optiques sont essentiels dans les environnements où une largeur de bande élevée et une communication longue distance sont requises, comme dans les centres informatiques et les réseaux de télécommunications. Les types de connecteurs comprennent MPO, MTP®, LC, SC, ST et plus encore.
  • Cordons de connexion audio/vidéo : ces câbles sont utilisés pour connecter de l’équipement AV, comme des microphones, des mélangeurs, des haut-parleurs, des écrans, des téléviseurs. Ils sont offerts en différents types, y compris les câbles XLR, les câbles TRS, les câbles RCA, les câbles HDMI et plus encore, chacun conçu pour des applications AV spécifiques.