Les systèmes IT/AV de Leviton transmettent les signaux audiovisuels par le biais d’un câble PTNB, observant ainsi les normes de liaison permanente de BICSI. Les systèmes comprennent des options pour fournir des signaux HDMI, Ethernet, IR, PoH et RS232 pour les salles de classe, les salles de conférence, les centres de commande, les restaurants, les cinémas maison et plus encore.
- Amplifiez les signaux HDMI, USB ou VGA jusqu’à 100m, sur l’ensemble du câblage de cat. 6A , avec des systèmes prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucune configuration ou programmation
- Amplificateur audio prenant en charge 2 lignes et 1 entrée MIC avec commande EQ et mélange MIC
- Étendez les signaux USB 2.0 ou 1.1 pour les caméras, les imprimantes et déplacez jusqu’à 100 mètres
- Les câbles HDMI sont homologués CL2 pour des installations intramurales fiables
En savoir plus sur Systèmes TI/AV de Leviton utilisant HDBaseT™ »