Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble FDT F/PTNB de cat. 6A global

Câble blindé FDT global de cat. 6A

Disponible à l’échelle mondiale, performance 6A ultra haute densité, protection améliorée

Le câble FDT est idéal pour les applications qui nécessitent un rendement de câble avancé et les avantages supplémentaires d’isolation du signal d’une conception F/PTNB. La nouvelle génération de câbles sans obturateur offre le système blindé de cat. 6A le plus petit et le plus facile à installer de l’industrie 

Solution globale de système blindé de cat. 6A

  • Fait partie de notre système global MILLENNIUM FDT ATLAS-X1™ cat. 6A F/PTNB
  • Score d’application du système de 8,5 avec le système global MILLENNIUM PTNB ATLAS-X1 FDT CAT 6A
  • Conçu pour les environnements haute densité de 10Gbpss où l’espace de trajet est limité
  • Environnements où des interférences électromagnétiques/radioélectriques (EMI/RFI) peuvent être présentes 

Marges du système garanties

  • Rendement à distance étendue par vitesse
  • Distance PoE étendue prise en charge
  • Les prises ATLAS-X1 et les câbles FDT dépassent les normes d’alimentation par Ethernet (PoE) jusqu’à 100 watts

Câble F/PTNB de cat. 6A à diamètre réduit

  • Applications à très haute densité avec des exigences de sécurité des données ou des niveaux élevés de bruit externe
  • S'insèrent dans les trajets conçus à l'origine pour les câbles de cat. 5e et cat. 6
  • Coût réduit du chemin de câbles/de confinement = meilleur retour sur votre investissement d’infrastructure

Installation rapide

  • Petit diamètre, conception légère et flexible
  • Terminaison d’outil pour prises ATLAS, feuille unique facile à mettre à la terre, sans obturateur transversal 

Empreinte carbone inférieure

  • Câbles à faible dégagement de fumée homologués CPR fabriqués dans notre installation Glenrothes Carbon Neutral
  • Matériaux réduits, emballage 100 % recyclable, densité de transport élevée

 

Le câble FDT fait partie de nos systèmes mondiaux MILLENNIUM™ FDT ATLAS-X1™ avec des marges système garanties. En plus de garantir les marges de canal, nous avons également introduit une mesure de rendement de canal pour FDT connue sous le nom de System Application Score. Le processus d’évaluation des applications système vérifié par UL est une mesure plus précise de la façon dont le câblage et la connectivité fonctionneront sous la tension des demandes actuelles et futures en matière de trafic réel. Le score d’application du système fournit un rendement du système entre 0 (le plus bas) et 10 (le plus élevé), avec un score de 8,5 obtenu par FDT, ce qui le rend adapté aux applications à haute densité nécessitant un rendement du réseau 10G, une sécurité des données et une protection contre les parasites externes tels que le gouvernement, l’armée, les soins de santé, les finances ou la fabrication.

Pour en savoir plus sur Systèmes mondiaux, cliquez ici. Pour en savoir plus sur le score d’application du système, cliquez ici.