Les câbles ADVENTUMMC sont dotés d’une construction à tube lâche entièrement étanche à l’eau et complètement sèche, qui répond aux rigueurs de l’environnement extérieur tout en offrant un rendement incendie exceptionnel pour tous les environnements Euroclass. Les câbles ADVENTUM peuvent être installés dans pratiquement n’importe quel environnement, y compris les installations extérieures, les applications de bâtiment interne, les installations verticales et les centres informatiques.
Conception universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- L'ADVENTUM utilise la technologie à tube lâche sec avec des tubes tampons chromocodés et des éléments de résistance qui ont été soigneusement conçus pour une conception compacte et robuste.
- Disponible avec jusqu’à 144 fibres optiques monomodes ou multimodes insensibles à la courbure et peut tolérer des températures extrêmes (-40° à +75° C).
Installation plus rapide et plus facile
- Le noyau du câble et les tubes de gaine contiennent une technologie avancée, sans gel et bloquant l’eau qui empêche l’eau de pénétrer dans le câble sans les désordres associés aux constructions en gel mouillé.
- ADVENTUM peut être installé d'un « placard à l'autre » entre les bâtiments, ce qui permet d'économiser 25 % sur les conceptions OSP traditionnelles remplies de gel en éliminant le besoin de terminaisons de point de transition et les exigences de mise à la terre du système.
- Convient à l’installation dans les bâtiments et les campus, sur les chemins de câbles, à l’intérieur des conduits ou encastrés dans un bâtiment.