Offert dans la région EMOA.
AVENTUMLes câbles blindés de survie au feu constituent une solution robuste pour assurer la transmission des données critiques en cas d’urgence incendie. Ces câbles sont conçus pour répondre aux normes strictes d’inflammabilité de la norme IEC60331-25, ce qui signifie qu’ils peuvent maintenir l’intégrité du circuit pendant environ 90 minutes (PH90 - EN50200), même dans des conditions extrêmes. Cela les rend particulièrement adaptés aux grands bâtiments publics et aux infrastructures critiques, comme les centres informatiques, les aéroports, les gares ferroviaires, les stades, les institutions financières et les structures industrielles à terre et à l’étranger.