Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

ARMOR-TEK™

Systèmes TI/AV

Câble et liaisons optiques blindés avec interverrouillage

La conception des câbles optiques ARMOR-TEK de Leviton ajoute protection, sécurité physique et flexibilité par rapport aux autres options de blindage. Le processus spécialisé de blindage spiralé préserve la flexibilité du câble tout en offrant une durabilité inégalée dans une gamme d’environnements d’installation. En outre, lorsqu'il est utilisé avec des câbles optiques ou des liaisons de Leviton, ARMOR-TEK peut éliminer le besoin de conduit intérieur ou de conduit, ce qui permet d'économiser des coûts importants de matériel et de main-d'œuvre.