Centres informatiques | Laboratoires | Universités | Secteurs hospitaliers | Industriels | Services financiers
Parfait pour les usages essentiels à la mission

Le modèleATLAS-X1 offre le plus haut niveau de performance et de fiabilité vérifiées et est facilement évolutif pour les migrations jusqu’à 40GBASE-T. Le système offre des terminaisons simples sans outil et utilise la même méthode de terminaison de cat. 5e à cat. 8. Les prises ATLAS‑X1 novatrices sont dotées d’icônes interchangeables et de volets internes pour une meilleure protection.
Systèmes blindésATLAS-X1™
La solution blindée ATLAS-X1de Leviton offre un rendement de haut niveau et une flexibilité inégalée dans un système blindé. Avec la possibilité de sélectionner des composants blindés de cat. 5e, cat. 6et cat. 6A, le système ATLAS-X1 est idéal pour le gouvernement, les établissements de soins, la fabrication, les transports, les jeux ou tout environnement essentiel à la mission où les interférences électromagnétiques/radioélectriques peuvent être un sujet de préoccupation.
Systèmes PTNBATLAS-X1™
La solution ATLAS-X1 de Leviton est le premier système catégorisé et comprend la plate-forme révolutionnaire de prise ATLAS-X1 de Leviton. Ce système novateur fournit le plus haut niveau de performance aux composants, prend en charge la terminaison sans outil et s'adapte parfaitement aux tendances futures en matière de réseautique pour divers usages essentiels à la mission.