Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

ATLAS-X1™ FDT

Système F/PTNB MILLENNIUM™ cat. 6A

Système FDT MILLENNIUMATLAS-X1 cat. 6A F/PTNB

Le système blindé ATLAS-X1 FDT de catégorie 6A est un système de câblage structuré sécurisé conçu pour les applications 10GBASE-T. Il est idéal pour les environnements où des interférences électromagnétiques/radioélectriques (EMI/RFI) peuvent être présentes.

Recommandé pour :

  • Applications réseau 10GBASE-T et systèmes essentiels à la mission 
  • Coût total optimal de propriété pour les environnements financiers, de soins de santé, gouvernementaux, de transport et d’éducation
  • Mises à niveau et réfections limitées par l’espace Applications de réseau avec EMI/RFI
  • Réseaux ayant des exigences d’utilisation de bande passante élevées
  • Applications où assurer la sécurité et l’intégrité des données est essentiel
  • Les applications nécessitant une prise en charge PoE jusqu’à 100 watts
  • Systèmes AV pour salles de conférence et salles de classe haut de gamme
  • Applications sans fil prenant en charge IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 et plus

Les systèmes blindés ATLAS-X1™ FDT MILLENNIUM de cat. 6A sont conçus pour les environnements à haute densité de 10Gbpss où l’espace de trajet est limité. Idéal pour les applications qui requièrent un rendement de cat. 6A avec une sécurité et une intégrité des données améliorées. 

Le système est rétrocompatible avec les exigences des systèmes de cat. 6 et cat. 5e et est livré avec une garantie à vie limitée lorsqu’il est installé par un installateur certifié Leviton.

ATLAS-X1™ Cat 6A Component-Rated QUICKPORT™ Jacks

  • Corps en métal massif pour une durabilité inégalée dans une prise PTNB et une dissipation thermique 53 % meilleure que le plastique
  • Le gestionnaire de câblage innovant prend en charge les terminaisons rapides, répétables et sans outil
  • La technologie brevetée de rétention et la géométrie de dents optimisée pour PoE protègent contre les dommages
  • Les prises comprennent des icônes de couleur assorties pour une identification facile

Ressources


Tableaux de connexion modulaires et cat. 6A et 110-Style

  • Terminaison simple et acheminement amélioré des câbles combinés à la robustesse et à la durabilité
  • Les panneaux modulaires QUICKPORT comprennent des options haute densité, des barres de gestion de câblage et des blocs de port en écriture
  • Les tableaux de connexion de type 110 sont classés pour le rendement des composants de cat. 6A et spécialement conçus pour des terminaisons plus faciles et plus rapides

Ressources


Cordons de connexion standard et ultra flexibles de cat. 6A

  • La conception compacte novatrice de la fiche et du fourreau offre une meilleure flexibilité, durabilité et rayon de courbure.
  • La fiche blindée offre une mise à la terre adéquate et la capacité d’utiliser le cordon dans les applications blindées et PTNB
  • Les petits cordons de connexion haute flexibilité OD offrent des connexions flexibles et haute densité

Ressources


Câble F/PTNB FDT de cat. 6A

  •  Câble F/PTNB de cat. 6A à diamètre réduit qui dépasse les exigences de cat. 6A en matière de diaphonie étrangère (AXT)
  • La conception sans obturateur de nouvelle génération augmente la vitesse d’installation et réduit les déchets sur le terrain
  • La construction blindée offre une gestion optimale de la chaleur pour le déploiement hi-PoE
  • Recommandé pour les applications à très haute densité avec des exigences de sécurité des données ou des niveaux élevés de bruit externe tels que ceux trouvés dans le secteur public, militaire, des soins de santé, des finances ou de la fabrication

Ressources