Le système PTNB ATLAS-X1 de catégorie 6 est un système de câblage structuré haut de gamme idéal pour les applications de données et de voix essentielles à la mission qui nécessitent un rendement 1000BASE-T de qualité supérieure et s’étend au-delà de 100 mètres.
Le système PTNB ATLAS-X1 de cat. 6 est une solution riche en caractéristiques qui offre :
- une plus haute densité en raison d'un connecteur à faible profondeur pour un meilleur rayon de courbure;
- des caractéristiques avancées (icônes, corps en métal massif, volets) pour une identification claire du réseau et la protection;
- une mise en forme et un style de terminaison unifiés pour faciliter la migration;
- un rendement aux composants en tête de l'industrie qui dépasse les normes établies;
- des garanties de marge et l'essai et la vérification par un tiers pour un rendement digne de confiance;
- choix de 13 couleurs pour une souplesse accrue dans la planification de réseau;
- une garantie à vie limitée pour protéger votre investissement et vous donner la tranquillité d’esprit.