Le système blindé ATLAS-X1 de catégorie 6A est un système de câblage structuré sécurisé et haut de gamme conçu pour les applications 10GBASE-T essentielles à la mission avec des configurations de canal de centre informatique de 9 à 100 mètres. Idéal pour les milieux où des interférences électromagnétiques ou radioélectriques (EMI/RFI) peuvent être présentes, le système procure un rendement et une protection en tête de l'industrie pour l'ensemble des réseaux qui exigent une sécurité accrue et l'immunité EMI/RFI.
Le système blindé ATLAS-X1 de cat. 6A est une solution riche en fonctionnalités qui offre :
- un connecteur haute densité à faible profondeur pour un meilleur rayon de courbure;
- des caractéristiques avancées (icônes, corps en métal massif, volets) pour une identification claire du réseau et la protection;
- une mise en forme et un style de terminaison unifiés pour faciliter la migration;
- un rendement aux composants en tête de l'industrie qui dépasse les normes établies;
- La vérification par un tiers du dépassement de toutes les marges de composants, de liaisons permanentes et de canal
- choix de 13 couleurs pour une souplesse accrue dans la planification de réseau;
- une garantie à vie limitée pour protéger votre investissement et vous donner la tranquillité d’esprit.