Anneaux de gestion de câbles
- Le support de liaison permet de monter les anneaux au milieu
- Les anneaux de transition verticaux sont utilisés ou la gestion
des câbles verticaux et horizontaux et sont compatibles avec les panneaux plats et inclinés - Les anneaux de gestion verticaux sont une solution d’anneau ouvert qui peut être installée dans des espaces
restreints et des déploiements plus petits
Support mural à charnières
- Conçus pour des installations où la place est restreinte et où aucun bâti n’est utilisé
- 6" deep brackets allow for proper cable management
- 2RU, 3RUet 4RU tailles
Support frontal à charnières
- Simplifie le processus de terminaison des câbles à l’arrière du tableau de connexion, lorsque l’accès est restreint
- Les loquets à dégagement rapide faciles d’accès tombent à 90° et 120° positions
- Montage en bâti ou mural
Pages de produits ci-dessous. 1469242303489