- Les attaches de selle se fixent aux surfaces en bois, aux bâtis de relais et aux logements
- Saddle ties are 8 3/8 inches in length
- Les boucles de poste de travail, avec un diamètre de 1.25-inch , se fixent avec un adhésif pratique et amovible
- Les anneaux de rangement pour le plan intérieur et extérieur garantissent le rayon de courbure du cuivre et de la fibre optique; boucles incluses