- Idéal pour les déploiements à grande échelle d’aujourd’hui et les installations de cat. 6A avec des câbles typiques de plus grand diamètre
- 80" channel ships in two 40" pieces for easier handling and installation
- Les canaux sont disponibles avec un couvercle standard ou spécial
- Les canaux incluent un couvercle, des organisateurs de boucle lâche, des dispositifs de retenue et des supports de montage
- Le couvercle inclus est muni d’une double charnière pour un accès facile
- Les canaux peuvent être montés latéralement ou au centre pour une meilleure utilisation de l’espace
- Grand espace permettant de passer les doigts, aligné avec les bâtis