Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Prises blindéesATLAS-X1™ de cat. 6

Prises blindéesATLAS-X1 de cat. 6

La prise QUICKPORT™ PTNB ATLAS-X1™ de catégorie 6 offre un rendement 1000BASE-T de pointe sur les systèmes avec des exigences d’utilisation de bande passante élevées. La prise est idéale pour les réseaux essentiels à la mission qui s’étendent au-delà de 100 mètres.

  • La vérification par un tiers du dépassement de toutes les marges de composants, de liaisons permanentes et de canal
  • La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
  • La conception novatrice prend en charge la terminaison et la reprise de terminaison sans outil
  • La conception courte du connecteur offre un rayon de courbure supérieur dans les installations à haute densité
  • Offert en 13 couleurs pour une plus grande flexibilité du réseau
  • Icônes interchangeables (voix, données, A/V et vides, chromocodés pour correspondre à la face de la prise) disponibles séparément pour faciliter l’identification et le suivi des données, de la voix ou d’autres fonctions
  • Volets internes en option afin de protéger de la poussière et des débris
Results 1-24 of 43