La prise blindée QUICKPORT™ ATLAS-X1™ de catégorie 6A offre une suppression supérieure de la diaphonie étrangère (AXT) et protège les données contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques potentielles (EMI/RFI). Idéale pour les applications 10GBASE-T sécurisées, la prise offre un rendement et une protection de pointe sur les réseaux qui nécessitent une sécurité accrue et une immunité aux interférences électromagnétiques et radioélectriques.
- La vérification par un tiers du dépassement de toutes les marges de composants, de liaisons permanentes et de canal
- La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
- La conception novatrice prend en charge la terminaison et la reprise de terminaison sans outil
- La conception courte du connecteur offre un rayon de courbure supérieur dans les installations à haute densité
- Offert en 13 couleurs pour une plus grande flexibilité du réseau
- Icônes interchangeables (disponibles en 13 couleurs) pour faciliter l’identification du réseau
- Volets internes en option afin de protéger de la poussière et des débris