Idéale pour les applications exigeantes essentielles à la mission, la prise QUICKPORT™ PTNB ATLAS-X1™ de catégorie 6A offre un rendement 10GBASE-T à la pointe de l’industrie dans tout type d’environnement essentiel à la mission.
- La vérification par un tiers du dépassement de toutes les marges de composants, de liaisons permanentes et de canal
- La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
- La conception novatrice prend en charge la terminaison et la reprise de terminaison sans outil
- La conception courte du connecteur offre un rayon de courbure supérieur dans les installations à haute densité
- Offert en 13 couleurs pour une plus grande flexibilité du réseau
- Icônes interchangeables (voix, données, A/V et vides, chromocodés pour correspondre à la face de la prise) disponibles séparément pour faciliter l’identification et le suivi des données, de la voix ou d’autres fonctions
- Volets internes en option afin de protéger de la poussière et des débris