La prise blindée QUICKPORTMC de catégorie ATLAS-X1™ de 8 prend en charge 25GBASE-T réseaux. La prise blindée offre une limitation perfectionnée des diaphonies extérieures (AXT) et protège les données importantes contre les éventuelles interférences électromagnétiques et de radiofréquence (EMI/RFI). La prise fait partie d’un système blindé ATLAS-X1 cat. 8 complet conçu pour prendre en charge les réseaux de centres informatiques BASE-T de prochaine génération.
- La technologie brevetée de rétention (RFT) protège contre les dommages causés par les dents et augmente la longévité du système
- Dans le cadre de l'alimentation par Ethernet, la RFT maintient la force de contact entre la fiche et la prise afin d'empêcher la formation d'arcs électriques du fait de déconnexions intermittentes;
- Le blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques, l'isolation du signal et une excellente suppression de la diaphonie exogène (AXT)
- La conception unique permet la terminaison/re-terminaison sans outil et ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
- La conception de connecteur court prend en charge un large éventail de pratiques d’installation et améliore le rayon de courbure du câblage blindé cat. 8
- Les IDC robustes peuvent résister à 20 cycles de reterminaison et les contacts de prise sont testés pour 750 cycles d’accouplement de fiche afin de garantir la longévité du système
- Prise fournie avec icônes interchangeables (voix, données, AV et vierges, un code couleur correspondant à la face du connecteur) pour faciliter l'identification et le suivi des données, de la voix, ou d'autres fonctions;
- Icônes en vrac disponibles séparément en 13 couleurs
- Le corps en métal massif dissipe 53 % plus de chaleur que le plastique, minimisant ainsi les dommages causés par l’excès de chaleur dans les applications PoE
- La forme en peigne prévient les dommages causés par la formation d'arcs électriques à l'endroit où la fiche et le connecteur entrent en contact;