- Permet une terminaison facile sur le terrain sans outils spéciaux
- Les logements coulés sous pression de conception robuste offrent des avantages en matière de durabilité et de blindage
- Le blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques/radioélectriques, l'isolation du signal et une excellente suppression de la diaphonie exogène (AXT)
- Termine de 26- à 22-gauge conducteurs pleins ou toronnés pour une utilisation sur divers types de câbles
- Dépasse la norme PoE IEEE 802.3bt jusqu’à 0.7 A (140 watts) en continu
- Le boîtier blindé360° assure une transmission de données sécurisée
- Les verrous à ouverture longue facilitent l'insertion et le retrait dans les espaces confinés