Les cordons de connexion ultra flexibles de petit diamètre de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans 1-Gigabit applications et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion 24-port de 38 % par rapport aux cordons de connexion cat. 6 typiques.
- Small diameter 0.15" (3.8mm) cords reduce patch cord density in horizontal cable manager in a 24-port panel by 38% compared to typical Cat 6 patch cords
- Gaine de câble double homologuée (CM/LSZH) pour les applications mondiales
- Offert en blanc, jaune, gris, noir, rouge, vert et bleu
- Offert en longueurs de stock de 1 (0.30m) à 20 pi (6.0m) par incrément de 1 pi (0.30m)
- Cordons de connexion conformes à la norme IEEE 802.3-2008 , prenant en charge la performance Ethernet 1 gigaoctet
- Fiche de conception anti-accroc avec détendeur intégré
- Accepte les repères de gaine colorés à pince pour l’identification du réseau