Tous les cordons de connexion de Leviton sont des composants d’une solution d’infrastructure réseau catégorisée qui comprend également des prises, des tableaux de connexion et du câblage partenaire approuvé par Leviton. Pour un rendement optimal et une garantie complète du système, on doit faire appel à un installateur de Leviton pour installer les composants Leviton.
- Testé et vérifié pour répondre aux exigences des composants de cat. 6 pour les normes TIA, ISO/IEC et EN
- La fiche et la gaine compactes favorisent un rayon de courbure installé plus court, idéal pour les applications à profondeur limitée
- La conception de la fiche anti-accroc empêche la rupture des pattes
- Détendeur intégré
- Conducteurs toronnés qui résistent plus longtemps aux flexions
- CâblageT568B pour fonctionner dans les applications T568A ou T568B
- Tous les cordons de connexion sont rétrocompatibles avec les anciennes classifications ANSI/TIA
- Rendement du canal vérifié par des tests tiers sur 4-connector, 100-meter canaux
- Accepte les repères de gaine colorés à pince pour l’identification du réseau
- Compatible avec le système RJ sécurisé de Leviton
- Prend en charge les applications d’alimentation sur Ethernet (PoE) définies par IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3, 4 (90 watts max.); Cisco UPOE, UPOE+ (90 watts max.); et l’alimentation sur HDBaseT™ PoH (95 watts max.)