Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6A sont conçus pour être utilisés dans des applications de 10 gigaoctets pour toutes les fréquences de 1 à 500 MHz. Les cordons de connexion offrent des connexions flexibles et haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion 24-port de 25 % par rapport aux cordons de connexion cat. 6A typiques.
- Les petits cordons 0.185” (4.7mm) réduisent la densité des cordons de connexion dans les gestionnaires de câbles horizontaux par rapport aux cordons de connexion cat. 6A typiques
- 28 AWG, conducteurs toronnés
- Gaine de câble double homologuée (CM/LSZH) pour les applications mondiales
- Conception de gaine compacte pour réduire le rayon de courbure installé
- Universel – Peut être utilisé dans les applications blindées ou PTNB
- Offert en blanc, jaune, gris, noir, rouge, vert et bleu
- Accepte les repères de gaine colorés pour l’identification du réseau et est compatible avec le système RJ sécurisé de Leviton