Les cordons de connexion pour plénum de cat. 6A sont conçus pour les applications à haute densité dans les environnements qui nécessitent des câbles ignifuges CMP, tels que les WAP et autres applications de bâtiment intelligent. La conception de fiche anti-accroc fait des cordons de connexion pour plénum de Leviton un excellent choix dans les environnements où les déplacements, les ajouts et les changements sont fréquents.
- Câble de diamètre extérieur0.223” (5.66mm)
- 26 AWG, conducteurs toronnés
- Valeur nominale du plénum (NFPA-70)
- Conception de gaine compacte pour réduire le rayon de courbure installé
- Universel – Peut être utilisé dans les applications blindées ou PTNB
- Offert en blanc, gris et bleu