Idéal pour les réseaux essentiels à la mission exigeants où la sécurité peut être un sujet de préoccupation, le cordon de connexion de cat. 6A offre un rendement supérieur dans les applications haute densité tout en offrant une suppression supérieure de la diaphonie étrangère (AXT) et en protégeant les données critiques contre les interférences électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI).
- Câble de0.240po (6.096mmpo) de diamètre extérieur
- 26 AWG, conducteurs toronnés
- Homologué CMR
- Conception de gaine compacte pour réduire le rayon de courbure installé
- Universel – Peut être utilisé dans les applications blindées ou PTNB
- Offert en blanc, jaune, gris, noir, rouge, vert et bleu