- Compatible avec les ports RJ-45 conformes aux normes de l’industrie dans l’équipement électronique, les tableaux de connexion et les connecteurs
- Le mécanisme de verrouillage avec brevet en instance ne peut pas être déconnecté sans l’aide de l’outil d’extraction de la même couleur
- Compatible avec les équipements de réseau haute densité et les tableaux de connexion 1RU 48-port
- Disponible dans huit couleurs afin de réserver, identifier, séparer et sécuriser les ports réseau
- Le logement transparent permet un chromocodage tout en maintenant la visibilité des DEL de liaison/état sur l’appareil électronique
- Disponible en UTP et blindé
- Fabriqué aux États-Unis
Composez le 800.722.2082 pour obtenir de l’aide pour créer votre commande personnalisée.