Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

TDR EXTREME™

Système MILLENNIUM™ PTNB de cat. 6A

Système MILLENNIUM PTNB EXTREME RDT de cat. 6A

Un système de câblage structuré haute densité de cat. 6A qui comprend des prises EXTREME et un câble RDT. Il est idéal pour les applications d’entreprise qui nécessitent une conception compacte et un rendement 10GBASE-T, ainsi que pour les mises à niveau du système dans les trajets existants ou lorsque l’espace du trajet est limité.

Recommandé pour :

  • Systèmes d’entreprise durables qui nécessitent une réduction des émissions de transport et de l’utilisation des matériaux
  • Mise à niveau du câblage de cat. 5e et cat. 6 dans les trajets existants ou là où la capacité du trajet est limitée
  • Applications de réseautique pour l’environnement des centres commerciaux, de soins de santé, d’éducation, gouvernementaux, d’entreposage et de transport
  • Les applications nécessitant une prise en charge PoE jusqu’à 100 watts
  • Systèmes de sécurité IP et d’automatisation de bâtiment utilisant le câblage PTNB
  • Applications sans fil prenant en charge IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 et plus
  • Applications de bâtiment intelligent optimisant la durabilité environnementale
  • Les entreprises mondiales qui veulent un rendement de système 6A fiable partout

Téléchargements

Le système EXTREME SST MILLENNIUM de cat. 6A allie un rendement garanti de haute qualité à une conception conviviale pour prendre en charge des installations rapides et faciles. Avec un rendement amélioré et une longévité inégalée du système, les prises EXTREME avec câble SST sont bien adaptées à une vaste gamme de réseaux d’entreprise et commerciaux et dépassent les normes PoE jusqu’à 100 watts.

Le système est rétrocompatible avec les exigences des systèmes de cat. 6 et cat. 5e et est livré avec une garantie à vie limitée lorsqu’il est installé par un installateur certifié Leviton.

Prises QUICKPORTMC pour utilisation avec des canaux de cat. 6A

  • Termine les conducteurs pleins de calibre 26 à 22 AWG et les conducteurs toronnés de calibre 24 à 22 AWG
  • Termine les conducteurs toronnés de calibre 26 AWG jusqu’à cinq fois
  • La technologie brevetée de rétention protège contre les dommages causés par les dents des fiches à 4 ou 6 broches
  • La diaphonie étrangère est supprimée par le cône de silence, le corps métallisé et la nouvelle carte de circuit imprimé

Tableaux de connexion modulaires et cat. 6A et 110-Style

  • Terminaison simple et acheminement amélioré des câbles combinés à la robustesse et à la durabilité
  • Les panneaux modulaires QUICKPORT comprennent des options haute densité, des barres de gestion de câblage et des blocs de port en écriture
  • Les tableaux de connexion de type 110 sont classés pour le rendement des composants de cat. 6A et spécialement conçus pour des terminaisons plus faciles et plus rapides

Ressources


Cordons de connexion standard et ultra flexibles de cat. 6A

  • La conception compacte novatrice de la fiche et du fourreau offre une meilleure flexibilité, durabilité et rayon de courbure.
  • La fiche blindée offre une mise à la terre adéquate et la capacité d’utiliser le cordon dans les applications blindées et PTNB
  • Les petits cordons de connexion haute flexibilité OD offrent des connexions flexibles et haute densité

Ressources


Câble PTNB RDT de cat. 6A

  • Rendement inégalé en matière d’isolation des signaux, de PoE élevé et de suppression de la diaphonie étrangère
  • L’enveloppe isolée offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement d’annulation du bruit, empêchant l’énergie électrique de circuler le long du blindage et éliminant le besoin de mise à la terre

Ressources