LaPoE offre d’importants avantages aux réseaux d’entreprise : c’est un moyen intelligent de maximiser les capacités, l’efficacité et le contrôle de votre réseau, tout en réduisant les coûts de câblage et de main-d’œuvre. La gamme croissante de dispositifs compatibles PoE peut avoir des exigences d’alimentation et de largeur de bande variables, il est donc important d’avoir la bonne infrastructure de câblage pour prendre en charge ces applications.
Le câblage pour les applications types PoE haute puissance
nécessitant un PoE élevé comprend les points d’accès sans fil, l’éclairage PoE, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité IP. Ces dispositifs peuvent nécessiter une alimentation de 60 watts ou plus. Cela fait du câblage de cat. 6A un élément essentiel, et les composants du système de câblage devraient être conçus pour minimiser les hausses de température et répondre aux normes industrielles en matière de performance et de construction.
PoE pour les dispositifs intelligents et l’IdO
De nombreux autres dispositifs intelligents à distance rejoignent le LAN, y compris une gamme de commandes d’accès de sécurité du bâtiment, thermostats, horloges IP et alarmes incendie. Ces dispositifs requièrent généralement une largeur de bande et une puissance inférieures à 30 watts. Les systèmes de cat. 6 et 5e optimisés pour PoE de Leviton avec des conducteurs de calibre 24 AWG ou 23 AWG peuvent être parfaits pour ces applications.