Le système QUICKPORT, l’ensemble exclusif de tableaux, connecteurs, plaques murales et boîtes en saillie de Leviton, vous permet de créer le mélange parfait de voix, de données, de vidéo et d’audio, le tout dans un seul panneau. La gamme de connecteurs QUICKPORT est compatible avec tous les boîtiers QUICKPORT. Cette solution simple convient parfaitement aux environnements présentant des déplacements, ajouts et changements fréquents.
- Composants du système parfaitement compatibles
- L’installation enclenchable simple permet de changer et de personnaliser facilement le système
- Les plaques murales d’installation à chargement frontal et les boîtes à montage en surface permettent d’apporter des modifications sans démontage
- Peut être utilisé dans le cadre d’applications permanentes ou temporaires