- Compatible avec tous les connecteurs QUICKPORT
- Fabriquée en plastique ABS de haute qualité, procurant une résistance supérieure aux impacts, produits chimiques et solvants, comparé à d’autres plastiques.
- Facilite la gestion optimale des câbles et assure un rayon de courbure correct devant et derrière le connecteur
- Homologué cULus, matériau ignifuge homologué UL 94V-0
- Plaques murales inclinées 2- ou 4-port configurables sur le terrain
- La fenêtre de désignation accepte les étiquettes Leviton (41080-IDW) pour une identification facile et claire
- Offerte dans quatre choix de couleurs avec vis de couleur assortie