- Les plaques murales QUICKPLATE Tempo permettent une installation rapide en une seule étape. Elles disposent d'ailettes arrière brevetées qui fixent la plaque murale aux cloisons sèches, éliminant la nécessité d'installer une boîte ou des supports de montage.
- Wings accommodate wallboard thickness up to 5/8"
- Les fenêtres d'identification agissent comme gabarit de marquage pour découper le trou dans la cloison sèche
- Offert en 5 couleurs en 2- et 4-ports
- Plastique ignifuge homologué cULus homologué UL 94V-0
- Pays d’origine : États-Unis