- Les plaques murales alignées à un ensemble offrent une grande souplesse de configuration sur le terrain dans un logement monobloc esthétique. Un choix de 1, 2, 3, 4 ou 6 ports permet une variété de configurations et une expansion future au besoin. Les plaques murales sont entièrement compatibles avec tous les connecteurs QUICKPORT.
- L’identification de port et de station peut être effectuée de plusieurs manières. Assortissez les modules à la plaque pour une apparence élégante ou utilisez différentes couleurs pour ID de port. Des étiquettes d’identification des ports sont offertes pour différencier les réseaux ou les affectations de port sur les plaques murales.
- Les plaques murales QUICKPORT sont homologuées cULus
- Connecteurs offerts en 6 couleurs.