Les plaques d’adaptation HDX se branchent au câblage à terminaison sur le terrain du réseau central ou à des liaisons préconnectorisées. Les plaques d’adaptation sont offertes en styles LC, SC et MTP® dans des configurations de fibre 6, 12ou jusqu’à 72/144 .
- S'intègrent aux tableaux de connexion des répartiteurs optiques OPT-X UHDX, HDX et HDX
- Installation et retrait faciles à une main
- Offert en types de fibre OM1/OM2, OM3/OM4et OS2
- Numérisation en séquences visibles pour identifier les ports (pour Tx et Rv)
- Optional IP-5x-rated, internal shutters on LC adapters eliminate the need for dust plugs to reduce waste, speed deployment, and ensure safer installation
- Plaques vides disponibles pour bloquer les ouvertures inutiles