Les connecteurs FAST-CURE en époxy de Leviton, disponibles en styles LC, SC et ST, sont des connecteurs optiques fiables et rentables avec terminaison adhésive rapide. Les connecteurs sont dotés de ferrules en zircone pré-irradié de précision, d’un sertisseur à rétention de câble élevée et d’une conception brevetée d’entretoise de sectionnement non optique. Disponible en versions multimode ou monomode.
- Connecteurs adhésifs anaérobiques, installables sur le terrain
- Modèles de connecteurs LC, SC et ST
- Offert en versions monomodes, multimodes et monomodes (OM1/OM2, OM3/OM4, OS2)
- La connexion la plus robuste, idéale pour les installations intérieures et extérieures
- Polissage à la main requis
- Gaines de900 μm et 3mm incluses avec les connecteurs SC et ST
- Ferrules en céramique de zircone utilisées sur tous les connecteurs