Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à la liste Pour afficher la liste, Cliquez ici

Connecteurs FASTCAM™

Connecteurs FASTCAM™

Les connecteurs pré-polis FASTCAM de Leviton fournissent une terminaison mécanique de précision des fibres monomodes ou multimodes. Aucun outil exclusif, aucun époxy et aucun polissage à la main fastidieux requis, l’installation ne prend donc que quelques minutes. Dénuder la gaine, cliver et insérer la fibre dans le connecteur FASTCAM, dégager la pince à coin installée en usine et vous disposez d'une connexion immédiate à faible perte d'insertion. Vérifier la continuité optique des connecteurs LC, SC et ST au moyen du localisateur visuel de défaillances (LFV) de Leviton. À utiliser avec la boîte à outils FASTCAM.

  • Rendements plus élevés avec les connecteurs LC, SC et ST compatibles avec Visual Fault Locator (VFL)
  • Offert en modèles de connecteurs multimodes, multimodes optimisés pour le laser et monomodes
  • Terminaison sur fibre isolée de 250 μm ou 900 μm et/ou fibre gainée de 2 ou 3mm μm
  • La terminaison mécanique de précision utilise la technologie de rainure en V moulée pour retenir et aligner la fibre
  • Ne nécessitent aucun polissage ou durcissement époxy; fournissent une terminaison immédiate
  • Utiliser des ferrules en zircone de précision
  • Conçu pour les centres informatiques et autres applications qui nécessitent un déploiement rapide du réseau
  • Connecteurs pré-polis, installables sur le terrain
Results 1-10 of 10