Leviton fabrique une grande variété de logements optiques pour tous les besoins de votre projet, y compris des modèles à montage sur bâti et mural, 1RU à 10RU, zéro-U, haute densité et spécifiques à l’application.
Les logements pour bâtioptique du système de logement OPT-X™ UHDX
utilisent la plate-forme de cassette HDX pour fournir une solution à très haute densité pour les interconnexions ou les interconnexions entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif. Les logements permettent d'effectuer facilement la terminaison des connecteurs sur le terrain ou d'installer des solutions préconnectorisées et sont parfaits pour l'utilisation de fibres optiques à haute densité dans les centres informatiques, les locaux techniques et les centraux téléphoniques.
Logements OPT-X™ SDX Les logements
OPT-X SDX sont conçus pour une installation et une maintenance faciles. Qu'il s'agisse de l'OPT-X 2000i pour les centres informatiques ou des modèles 1000i et 500i pour les applications des petites et moyennes entreprises, chacun est livré avec des caractéristiques pour une meilleure organisation et maintenabilité des câbles.
Leslogements LIGHTSPACE™
spécialement conçus pour répondre aux exigences des fournisseurs de services, petits et grands, les logements LightSpace sont idéaux pour les applications de bureau central, d’usine extérieure et de fibre jusqu’aux locaux.
Logements muraux
Leviton offre une variété de logements et d’accessoires muraux, y compris des logements OPT-X SDX.