Les logements sur bâti OPT-X 1000i SDX facilitent la terminaison sur le terrain des connecteurs, l’épissure ou les solutions prêtes à l’emploi préconnectorisées. Il est offert en tailles 1RU, 2RU, 3RU et 4RU et est doté d’un plateau coulissant et d’anneaux optiques pour l’acheminement des câbles.
- Connexion de jusqu'à 72 fibres LC par RU
- Le plateau coulissant (facultatif en 1RU et 2RU) se retire complètement du logement pour faciliter les terminaisons et les épissures sur le terrain
- Les rails du plateau (avec arrêt) vont en avant et en arrière, donnant ainsi l’accès aux cloisons avant et arrière après l’installation.
- 15" depth for high-density fiber termination and/or splicing
- Des anneaux de fibre superposables et ajustables simplifient l’organisation des câbles.
- Les étriers frontaux pivotent pour un meilleur acheminement des cordons de connexion.
- Façades frontale et arrière retirables pour un meilleur accès à l’intérieur du logement
- La bague passe-cordon retirable permet l’installation de fibres optiques préconnectorisées, la protection des câbles et la limitation de la poussière.
- Accepts injection molded splice trays and 4'' x 7'' metal splice trays
- Fabriqué en acier 16-gauge , revêtement poudré noir
- Capable de stocker jusqu’à 3 mètres de fibre à gaine serrée de 900 μm par adaptateur
- Plaque d’adaptation SDX sur 3RU/4RU oriente horizontalement ou verticalement pour une densité optimale
- La trousse d’accessoire consiste en des attaches pour câble, des vis de montage en oreille, une étiquette d’ID de port et une attache en spirale (pour la protection du câble sur les unités ayant un plateau glissant)
- Trousses de montage de détendeur de câble en option (pour l’installation sur les côtés du logement ou sur un poste en bâti)
Recommended Applications:
-Equipment Room
-Telecommunications Room
-19" and 23" Racks and Cabinets