Les logements optiques OPT-X 2000i SDX vont au-delà de la boîte noire. Complètement repensé à l’intérieur comme à l’extérieur, il propose une apparence novatrice et des fonctionnalités sans précédent. Ses caractéristiques d’accessibilité améliorée facilitent son installation et sa maintenance, tandis que les outils de gestion du câblage avancés réduisent la tension appliquée aux fibres et permettent de multiples options de configuration.
- Connexion de jusqu'à 72 fibres LC par RU
- 1RU, 2RUet 4RU tailles
- Portes et couvercles de châssis transparents et amovibles
- Plateau coulissant amovible
- Étriers de gestion des câbles en fibre configurables et superposables
- Les cloisons polyvalentes acceptent les modules MTP® ou les plateaux et adaptateurs de raccordement
- Mounting brackets for 19" and 23" racks
Recommended Applications:
-Data Centers
-Equipment Room
-Entrance Facility
-Telecommunications Room
-19" and 23" Racks and Cabinets