Principales caractéristiques de LIGHTSPACE sur bâti :
- Grands étriers de gestion de câbles pour acheminement de bretelle amélioré
- Superposable pour dimension sur mesure
- Bandes de gestion de câble avant
- Entrée latérale pour câblage de réseau de base
- Les logements sont configurables sur mesure
- Construit en aluminium haute résistance, bureau central à revêtement poudre blanc
- Mounts on standard 19" and 23" racks and cabinets
Logements de distribution optique LIGHTSPACE série DP
Les logements de distribution optique série DP sont conçus pour protéger, gérer et organiser les terminaisons optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes. Les logements DP sont offerts en tailles 3 .
Logements d'épissure et de distribution optiques de la série DPC LIGHTSPACE
Les logements d'épissure et de distribution optiques de la série DPC sont des unités combinées conçues pour protéger, gérer et organiser les terminaisons et les épissures optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes.
Les logements DPC sont disponibles en quatre tailles et peuvent être combinés pour fournir des épissures et des terminaisons dans une seule unité assemblée en usine.
Logements d'épissure optique de la série DPS LIGHTSPACE
Les logements d'épissure optique de la série DPS sont conçus pour protéger, gérer et organiser les épissures optiques dans un environnement monté sur bâti. Les logements sont compatibles avec LGXᴹᴰ et permettent aux utilisateurs de remplir et d’augmenter les anciens systèmes.
Les logements DPS sont disponibles en tailles 3 et peuvent être achetés séparément ou dans n’importe quelle combinaison pour répondre aux besoins d’installation des utilisateurs. Le support de plateau unique permet aux utilisateurs de choisir parmi une variété de styles de plateaux de raccordement, y compris les capacités de fibre 12 et 24 .