Le module répartiteur GPON SDX haute performance permet une faible perte optique pour les configurations de réseau optique passif. La conception de répartiteur à PLC est disponible en plusieurs configurations pour prendre en charge les réseaux à densité moyenne et élevée pour l’espace d’entreprise. Le module SDX s’intègre dans la gamme complète des logements SDX de Leviton, ce qui le rend polyvalent pour différents types de déploiements.
- Faible perte d’insertion améliorant la performance du réseau et la flexibilité de conception de la disposition
- Conception enclipsable pour une installation facile
- Le module comprend un connecteur SC/APC sur le fil de sortie de la fibre
- S’adapte aux logements muraux et en bâti SDX
» Présentation de la solution : Systèmes PON(s’ouvre dans un nouvel onglet)
» Remarque sur l’application : Installation d'un logement Structured Media dans un système de plafond acoustique(s’ouvre dans un nouvel onglet)
» Remarque sur l’application : Installation du logement Structured Media dans un environnement ouvert ou au-dessus du plafond(s’ouvre dans un nouvel onglet)
» Remarque sur l’application : Vérification du système optique LAN passif OPT-X PON(s’ouvre dans un nouvel onglet)
» Remarque sur l’application : Installation de composants optiques passifs LAN dans des logements de point de consolidation(s’ouvre dans un nouvel onglet)
» Remarque sur l’application : Logements médias structurés utilisés comme point de consolidation rentable(s’ouvre dans un nouvel onglet)