La cause la plus fréquente de défaillances du système optique est la contamination. Une particule de débris interférant avec le cœur de la fibre d’une connexion peut entraîner une perte d’insertion accrue, une rétroréflexion et même endommager le connecteur ou l’équipement coûteux. C’est pourquoi Leviton offre des volets internes sur ses cassettes et adaptateurs optiques LC.
Non seulement ces solutions IP5x-rated aident à prévenir la contamination par la poussière, mais elles réduisent les déchets et accélèrent le déploiement en éliminant le besoin de fiches pare-poussière et assurent une installation plus sécuritaire en protégeant de la lumière laser.
Les ports LC à volets sont disponibles en :
- Cassettes HDX, plaques d’adaptation et modules de raccordement
- e2XHD cassetttes
- Adaptateurs doubles QUICKPORT™
Les adaptateurs à volets conformes à la norme TAA fabriqués aux États-Unis sont fabriqués avec des manchons en céramique de zircone de haute qualité et ont été testés pour assurer un accouplement de ferrule sécurisé lorsqu’ils sont connectés jusqu’à 1,000 fois.