Avec nous, créer la solution exacte pour un réseau n’a jamais été aussi rapide et simple. Faites confiance à nos configurateurs personnalisés en ligne novateurs pour une variété de fibres et de produits en cuivre préconnectorisés LSHF/LSZH.
- Liaisons, cordons, faisceaux et cassettes personnalisés faits sur commande
- Rendement garanti grâce à des terminaisons prévérifiées en usine
- Installation et déploiement réseau accélérés sur place
- Réduction des déchets sur le terrain et du temps de nettoyage
- Conçu et assemblé au Royaume-Uni
- Délais de commande rapides
» Pour obtenir de l’aide sur la personnalisation de vos produits, composez le +44 (0) 1592 778494
Leviton respecte les directives du règlement sur les produits de construction (RPC) fournies par Europacable. Leurs recommandations sont disponibles à l’adresse : www.europacable.eu/cpr. Pour toutes les solutions de cuivre et de fibre à conducteur solide fabriquées par Leviton, la classification CPR ne concerne que les câbles des assemblages de câbles LSHF/LSZH destinés à être fixés en permanence dans un bâtiment est indiquée sur l’étiquette du produit.
Pour les installations de projet nécessitant un câblage homologué LSHF/LSZH/CPR, sélectionnez un produit ci-dessous »
REMARQUE : pour le câblage plénum/colonne montante, cliquez ici(s’ouvre dans un nouvel onglet) »